Hersteller von Produkten für die Medizin- und Pharmaindustrie tragen eine besondere Verantwortung gegenüber ihren Kunden und gegenüber den Menschen, die diese Produkte später nutzen oder mit ihnen in Kontakt kommen. Bei Gira sichert ein strenges Qualitätsmanagement die Qualität über alle Projekt- und Fertigungsebenen hinweg – bis hin zu Montage, Verpackung und Versand. Es ist in den Prozessen angelegt und wird dokumentiert, dass jedes einzelne ausgelieferte Produkt die Anforderungen erfüllt und in der Anwendung sicher ist. Patientensicherheit hat für Gira absolute Priorität.
Gerade in der Medizin- und Pharmaindustrie gilt: Der Kunde will ein sicheres Produkt, um die Sicherheit des Patienten zu gewährleisten. Die Mitarbeiter in der Qualitätssicherung stellen das sicher, indem sie mögliche Risiken analysieren, bewerten und gegebenenfalls ausschließen oder minimieren. Dabei denken sie als Kunststoffexperten auch an solche Aspekte, die der Kunde vielleicht nicht im Fokus hatte.
Gira hat sich auf die speziellen Anforderungen der Medizin- und Pharmaindustrie eingestellt. Gesetze, Richtlinien und Normen werden ebenso wie die individuellen Spezifikationen des Kunden in vollem Umfang dokumentiert. Validierte Produktionsprozesse in der gesamten Wertschöpfungskette, ein aktives Änderungsmanagement sowie eine lückenlose Dokumentation und Rückverfolgbarkeit sichern die erforderliche Prozess- und Produktqualität.
| Risikomanagement: Risikoanalyse, Risikobewertung, Risikoprävention |
| Cmk- und Cpk-Nachweise |
| lückenlose Dokumentation und Rückverfolgbarkeit |

Optische 3-D-Vermessung: Im Zuge von Qualitätssicherung und Validierung werden die Produkte einer optischen 3-D-Messung unterzogen. Die Messung beurteilt dabei die Teilegeometrie und Prozessstabilität. Hier auf dem Prüffeld: Bauteile zur Filterung feinster Luftblasen im exkorporalen Blutkreislauf.
Prozessvalidierung: Bis zur Freigabe des Produktes werden alle Einzelkomponenten und Fertigungsschritte GMP-konform qualifiziert und validiert. Diese Prozessvalidierung sorgt für Liefersicherheit und eine hohe Produktqualität.